Кімнатні терморегулятори, BasicPlus / BasicPlus2, Кімнатний терморегулятор, 230.0 В, В стіну

088U0625

BasicPLus2 WT-P Програмований, Дротовий 230В

Інформація про продукт

Вага брутто 0.208 Kilogram
Bага нетто 0.132 Kilogram
Об'єм 0.613 Liter
EAN 5702425103025

 

EEE категорія 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
In scope of WEEE Так
Варіант датчика температури підлоги Так
Визначення розкладу роботи на тиждень Так
Використання Programmable
Вихідна напруга [В] AC 230 В
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Room Thermostats
Датчик вологості No
Дисплей (Так/Ні) Так
Клас захисту IP IP30
КОД UNSPSC 41112209
Монтаж В стіну
Назва виробу в досьє SCIP BasicPlus2
Напруга живлення [В] 230 В
Номер досьє SCIP 579e000d-612c-46e2-a61f-d48d45585856
Опис BasicPLus2 WT-P Програмований
Опис продукту BasicPlus2
Придатний для 230V actuators
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Тип BasicPlus / BasicPlus2
Тип регулювання опалення Кімнатний терморегулятор
Інтерфейси Провідний, 230В

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality