Показано 22 продуктів
Засоби регулювання підігріву підлоги, Danfoss Icon, Датчик точки роси, 24.0 В, Вихідна напруга [В] AC: 230
Датчик точки роси CF-DS, Провідний, 24В
Кімнатні терморегулятори, Basic Plus, У підлогу
Датчик температури підлоги FH-CWF, 3 метри, Провідний, 230В
Кімнатні терморегулятори, Basic Plus 2, Кімнатний терморегулятор, 230.0 В, На стіну
BasicPlus2 WT-T з перемикачем, Провідний, 230В
Кімнатні терморегулятори, Basic Plus 2, Кімнатний терморегулятор, 230.0 В, В стіну
BasicPlus2 WT-D, з дисплеєм, Провідний, 230В
Кімнатні терморегулятори, Basic Plus 2, Кімнатний терморегулятор, 230.0 В, В стіну
BasicPLus2 WT-P Програмований, Провідний, 230В
Засоби регулювання підігріву підлоги, Danfoss Icon™ 230V RT wired, Кімнатний терморегулятор, 230.0 В, Вихідна напруга [В] AC: 230, Кількість каналів: 0, В стіну
Danfoss Icon 230В з поворотною ручкою, Вбудований у стіну, Напруга живлення 230 В, Напруга виходу [В] AC: 230, Кількість каналів: 1, Розміри 80 x 80, Провідний, 230В
Засоби регулювання підігріву підлоги, Danfoss Icon™ 230V RT wired, Кімнатний терморегулятор, 230.0 В, Вихідна напруга [В] AC: 230, Кількість каналів: 0, На стіну
Danfoss Icon 230В з поворотною ручкою, Настінний, Напруга живлення 230 В, Напруга виходу [В] AC: 230, Кількість каналів: 1, Розміри 86 x 86, Провідний, 230В
Засоби регулювання підігріву підлоги, Danfoss Icon™ 230V RT wired, Кімнатний терморегулятор, 230.0 В, Вихідна напруга [В] AC: 230, Кількість каналів: 0, В стіну
Danfoss Icon 230В з дисплеєм, Вбудований у стіну, Напруга живлення 230 В, Напруга виходу [В] AC: 230, Кількість каналів: 1, Розміри 80 x 80, Провідний, 230В
Засоби регулювання підігріву підлоги, Danfoss Icon™ 230V RT wired, Кімнатний терморегулятор, 230.0 В, Вихідна напруга [В] AC: 230, Кількість каналів: 0, На стіну
Danfoss Icon 230В з дисплеєм, Настінний, Напруга живлення 230 В, Напруга виходу [В] AC: 230, Кількість каналів: 1, Розміри 86 x 86, Провідний, 230В
Засоби регулювання підігріву підлоги, Danfoss Icon™ 230V RT wired, Кімнатний терморегулятор, 230.0 В, Вихідна напруга [В] AC: 230, Кількість каналів: 0, В стіну
Danfoss Icon 230В програмований, Вбудований у стіну, Напруга живлення 230 В, Напруга виходу [В] AC: 230, Кількість каналів: 1, Розміри 80 x 80, Провідний, 230В