Кімнатні терморегулятори, Basic Plus 2, Кімнатний терморегулятор, 230.0 В, На стіну

088U0620

BasicPlus2 WT-T з перемикачем, Провідний, 230В

Інформація про продукт

Вага брутто 0.17 Kilogram
Bага нетто 0.102 Kilogram
Об'єм 0.629 Liter
EAN 5702425102974

 

EEE категорія 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
In scope of WEEE Так
Варіант датчика температури підлоги Ні
Визначення розкладу роботи на тиждень Ні
Використання Dial
Вихідна напруга [В] AC 230 В
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Room Thermostats
Дисплей (Так/Ні) Ні
Клас захисту IP IP30
КОД UNSPSC 41112209
Монтаж На стіну
Назва виробу в досьє SCIP BasicPlus2
Напруга живлення [В] 230 В
Номер досьє SCIP 579e000d-612c-46e2-a61f-d48d45585856
Опис BasicPlus2 WT-T з перемикачем
Опис продукту BasicPlus2
Придатний для 230V actuators
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип Basic Plus 2
Тип регулювання опалення Кімнатний терморегулятор
Інтерфейси Провідний, 230В

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality