Засоби регулювання підігріву підлоги, Danfoss Icon, Повторювач сигналу Zigbee, 230.0 В, Кількість каналів: 0, Вставляється

088U1131

Для підсилання сигналу Zegbee, монтується безпосередньо в розетку, Напруга живлення [В] AC: 230, Сумісний з системами Icon24 (+ модуль Zigbee), Icon2 та Ally, Бездротовий

Інформація про продукт

Вага брутто 0.1 Kilogram
Bага нетто 0.1 Kilogram
Об'єм 2.468 Liter
EAN 5702425244162

 

EEE категорія 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE Так
Безпровідне передавання [м] [макс.] 30 м
Використання For range extension
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Floor Heating Controls
Клас захисту IP IP20
Кількість каналів 0
Монтаж Вставляється
Напруга живлення [В] 230 В
Опис Для підсилання сигналу Zegbee, монтується безпосередньо в розетку, Напруга живлення [В] AC: 230, Сумісний з системами Icon24 (+ модуль Zigbee), Icon2 та Ally
Придатний для Remote conrtrol
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Сумісний з рамками вимикача Ні
Тип Danfoss Icon
Тип регулювання опалення Повторювач сигналу Zigbee
Управляється застосунком Ні
Частота передавання [ГГц] 2.4 ГГц
Інтерфейси Безпровідний

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality