Засоби керування гідравлічним опаленням, Danfoss Icon™ 230V RT wired, Кімнатний терморегулятор, 230.0 В, Вихідна напруга [В] AC: 230, Кількість каналів: 0, В стіну

088U1000

Danfoss Icon 230В з поворотною ручкою, Вбудований у стіну, Напруга живлення 230 В, Напруга виходу [В] AC: 230, Кількість каналів: 1, Розміри 80 x 80, Дротовий 230В

Інформація про продукт

Вага брутто 0.12 Kilogram
Bага нетто 0.1 Kilogram
Об'єм 0.508 Liter
EAN 5702425130977

 

EEE категорія 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE Так
Автоматичне балансування Ні
Адаптивне навчання Ні
Безшумна робота Так
Визначення розкладу роботи Ні
Використання Dial
Вихідна напруга [В] AC 230 В
Вхід для охолодження Так
Вхід для режиму "Від’їзд" Ні
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Floor Heating Controls
Датчик температури підлоги доступний Ні
Діапазон установки температури [°C] [макс.] 30 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.] 5 °C
Клас захисту IP IP21
Кнопка зниження температури Ні
Кількість каналів 0
Макс. кількість приводів 5
Монтаж В стіну
Напруга виходу [В] DC 230 В
Напруга живлення [В] 230 В
НЗ/НВ Так
Обмеження температур Так
Опис Danfoss Icon 230В з поворотною ручкою, Вбудований у стіну, Напруга живлення 230 В, Напруга виходу [В] AC: 230, Кількість каналів: 1, Розміри 80 x 80
Подвійний режим Ні
Привод на радіатор Так
Придатний для 230V actuators
Регулювання температури Так
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Сумісний з рамками вимикача Так
Тепловий відгук Так
Тип Danfoss Icon™ 230V RT wired
Тип регулювання опалення Кімнатний терморегулятор
Тренування клапана Ні
Управляється застосунком Ні
ШИМ (PWM) Ні
Ємнісний сенсорний Ні
Інтерфейси Провідний, 230В

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality