Засоби керування гідравлічним опаленням, Danfoss Icon, Модуль розширення, 230.0 В, Кількість каналів: 0, Прикліплюється

088U1100

Сумісний з системою Icon24, Для розширення функціоналу системи, Встановлюється в контролер Icon24 MC, Дротовий 24В

Інформація про продукт

Вага брутто 0.67 Kilogram
Bага нетто 0.039 Kilogram
Об'єм 2.632 Liter
EAN 5702425147548

 

EEE категорія 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE Так
Використання For Master Controller
Вхід для охолодження Так
Вхід для режиму "Від’їзд" Так
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Floor Heating Controls
Клас захисту IP IP20
КОД UNSPSC 41112209
Кількість каналів 0
Монтаж Прикліплюється
Напруга живлення [В] 230 В
Опис Сумісний з системою Icon24, Для розширення функціоналу системи, Встановлюється в контролер Icon24 MC
Придатний для Pre-defined applications
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Тип Danfoss Icon
Тип регулювання опалення Модуль розширення
Управляється застосунком Так
Ємнісний сенсорний Так
Інтерфейси Провідний, 24В

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality