AB-PM, DN 15, Високий тиск, Зовнішня різь

003Z1412

AB-PM HP DN 15, без випробних заглушок, комбінований автоматичний балансувальний клапан

Інформація про продукт

Вага брутто 0.603 Kilogram
Bага нетто 0.53 Kilogram
Об'єм 1.299 Liter
EAN 5710104083711

 

EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Версія тиску Високий тиск
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Automatic balancing
Довжина імпульсної трубки [м] 1.5 м
Клас тиску PN 16
Макс. витрата при dp = 10 кПа [м3/год] 0.5 м³/год
Матеріал корпуса клапана Латунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Назва виробу в досьє SCIP AB-PM DN15 HP without test plugs
Номер досьє SCIP 08b52bd3-d521-4f86-9737-e4f8aa766261
Опис AB-PM HP DN 15, без випробних заглушок, комбінований автоматичний балансувальний клапан
Перепад тиску [кПа] [макс.] 400 KPa
Перепад тиску [кПа] [мін.] 28 KPa
Положення монтажу Подавальний трубопровід
Під’єднання приводу M30 x 1.5
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір клапана DN 15
Температура середовища [°C] [макс.] 120 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип AB-PM
Типи підключення Зовнішня різь

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality