ABN A5 увімк./вимк., Напруга живлення [В] AC: 230, 5.00 мм, Нормально закритий

082F1152

ABN A5, 230 В, 5 мм, НЗ, термопривід

Доступна оновлена й покращена версія цього продукту.
Заміна

Інформація про продукт

Вага брутто 0.096 Kilogram
Bага нетто 0.096 Kilogram
Об'єм 0.358 Liter
EAN 5702420122236

 

Contain batteries Ні
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Thermal actuators
Знеструмлене положення Нормально закритий
Кабель входить до комплекту Ні
Клас захисту IP IP54
Маркований виріб Так
Назва виробу в досьє SCIP 082F1152
Напруга живлення [В] AC 230 В
Номер досьє SCIP 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b
Опис ABN A5, 230 В, 5 мм, НЗ, термопривід
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Стандарт дозволу EC EN 60730
UL 60730
Сумісність із розміром AB-QM DN 10-32
Тип ABN A5 On/Off
Тип керувального сигналу Увімк./вимк. та ШІМ
Хід [мм] 5 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality