AME 658 SD-1, Напруга живлення [В] AC: 24, 32.00 мм

082H5011

AME 658 SD-1, 24 В, 50 мм, сертифікований привод із функцією захисту для модулярного управління клапаном AB-QM DN 125-150

Інформація про продукт

Вага брутто 9.786 Kilogram
Bага нетто 9.67 Kilogram
Об'єм 17.85 Liter
EAN 5710104094342

 

Contain batteries Ні
Вхідний керувальний сигнал Y [В] 0(2) - 10 В
Вхідний керувальний сигнал Y [мА] 0(4) - 20 мА
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Gear actuators
Кабель входить до комплекту Ні
Клас захисту IP IP54
Напруга живлення [В] AC 24 В
Напруга живлення [В] DC 24 В
Опис AME 658 SD-1, 24 В, 50 мм, сертифікований привод із функцією захисту для модулярного управління клапаном AB-QM DN 125-150
Стандарт дозволу UL 60730
Сумісність із розміром AB-QM 5-6”
DN 125-150
Тип AME 658 SD-1
Тип керувального сигналу Пропорційний / 3-позиційний
Хід [мм] 32 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality