AME 435 QM, Напруга живлення [В] AC: 24, 20.00 мм

082H0171

AME 435 QM, 24 В, 20 мм, привод для плавного регулювання для AB-QM DN 40-100

Інформація про продукт

Вага брутто 0.712 Kilogram
Bага нетто 0.704 Kilogram
Об'єм 3.529 Liter
EAN 5710104034454

 

Contain batteries Ні
EPD available Yes
EU RoHS exemption clause 6(c)
Вхідний керувальний сигнал Y [В] 0(2) - 10 В
Вхідний керувальний сигнал Y [мА] 0(4) - 20 мА
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Gear actuators
Кабель входить до комплекту Ні
Клас захисту IP IP54
Назва виробу в досьє SCIP AME 435 QM 24V 7.5-15s/mm 20mm 400N
Напруга живлення [В] AC 24 В
Напруга живлення [В] DC 24 В
Номер досьє SCIP 1cba026d-1513-47bf-bff3-afc65301c190
Опис AME 435 QM, 24 В, 20 мм, привод для плавного регулювання для AB-QM DN 40-100
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Стандарт дозволу EC EN 60730
Сумісність із розміром AB-QM DN 40-100
Тип AME 435 QM
Тип керувального сигналу Пропорційний
Характеристика регулювання Альфа
LIN
LOG
Хід [мм] 20 мм
Швидкість переміщення штока [с/мм] 8 с/мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality