MSV-F2, DN 250, PN 16, Фланець

003Z1068

MSV-F2 DN 250 з випробними заглушками PN16, ручний клапан попереднього налаштування

Доступна оновлена й покращена версія цього продукту.
Заміна

Інформація про продукт

Вага брутто 354 Kilogram
Bага нетто 323 Kilogram
Об'єм 691.2 Liter
EAN 5702420079974

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Випробні заглушки З випробними заглушками
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Manual balancing
Значення Kv [m³/г] 952.3 м³/год
Клас тиску PN 16
Матеріал корпуса клапана Чавун (EN-GJL-250)
Назва виробу в досьє SCIP MSV-F2 MNF DN15-300
Номер досьє SCIP b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
Опис MSV-F2 DN 250 з випробними заглушками PN16, ручний клапан попереднього налаштування
Перепад тиску на клапані [кПа] [макс.] 150 KPa
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 250
Температура середовища [°C] [макс.] 130 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип MSV-F2
Типи підключення Фланець
Функція зливу Ні
Функція перекриття Так
Шкала настройки Так

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality