OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E20

132H5073

正弦波濾波器 適用於 變頻器
OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E20
氣冷式,被動, 200-500 V AC
12.5 A, 70 Hz
熱敏開關: 無
IP20/開放型
正弦波濾波器 IP20 尺寸 02
根據型號代碼的其他選項

型號: OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E20

產品詳情

總重 11.1 kg
淨重 10.4 kg
Volume 25.92 l
EAN 5714853340576

Sine-wave Filter OF7S1

產品瀏覽 (轉換) GLBL 全球 (標準)
產品系列 OF7S1 正弦波濾波器
目標產品 -S 變頻器
冷卻方式 -AN 氣冷式,被動
電壓等級 -25 200-500 V AC
電流額定值 -12A5 12.5 A
額定頻率 -070 70 Hz
熱保護 -TX
保護等級 -E20 IP20/開放型
框架名稱 S1A02 正弦波濾波器 IP20 尺寸 02
類別代碼 (第 1 部分) OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E20
銷售代碼 (第 1 部分) OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E20
產品目錄 NO_VIEW 無視圖
計算總重 [kg] 11.1
計算淨重 [kg] 10.4
型號代碼01 OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E20
供應商 ERR01 無法判斷供應商

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality