顯示 20 產品
OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00
正弦波濾波器 適用於 變頻器
OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00
氣冷式,被動, 200-500 V AC
2.4 A, 70 Hz
熱敏開關: 無
IP00/開放型
正弦波濾波器 IP00 尺寸 02
根據型號代碼的其他選項
OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00
正弦波濾波器 適用於 變頻器
OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00
氣冷式,被動, 200-500 V AC
4.0 A, 70 Hz
熱敏開關: 無
IP00/開放型
正弦波濾波器 IP00 尺寸 02
根據型號代碼的其他選項
OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00
正弦波濾波器 適用於 變頻器
OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00
氣冷式,被動, 200-500 V AC
7.2 A, 70 Hz
熱敏開關: 無
IP00/開放型
正弦波濾波器 IP00 尺寸 02
根據型號代碼的其他選項
OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00
正弦波濾波器 適用於 變頻器
OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00
氣冷式,被動, 200-500 V AC
12.5 A, 70 Hz
熱敏開關: 無
IP00/開放型
正弦波濾波器 IP00 尺寸 02
根據型號代碼的其他選項
OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
正弦波濾波器 適用於 變頻器
OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
氣冷式,被動, 200-500 V AC
16 A, 70 Hz
熱敏開關: 無
IP00/開放型
正弦波濾波器 IP00 尺寸 03
根據型號代碼的其他選項
OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
正弦波濾波器 適用於 變頻器
OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
氣冷式,被動, 200-500 V AC
31 A, 70 Hz
熱敏開關: 無
IP00/開放型
正弦波濾波器 IP00 尺寸 04
根據型號代碼的其他選項
OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
正弦波濾波器 適用於 變頻器
OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
氣冷式,被動, 200-500 V AC
43 A, 70 Hz
熱敏開關: 無
IP00/開放型
正弦波濾波器 IP00 尺寸 05
根據型號代碼的其他選項
OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00
正弦波濾波器 適用於 變頻器
OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00
氣冷式,被動, 200-500 V AC
73 A, 70 Hz
熱敏開關: 無
IP00/開放型
正弦波濾波器 IP00 尺寸 06
根據型號代碼的其他選項
OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
正弦波濾波器 適用於 變頻器
OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
氣冷式,被動, 200-500 V AC
106 A, 70 Hz
熱敏開關: 無
IP00/開放型
正弦波濾波器 IP00 尺寸 07
根據型號代碼的其他選項
OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
正弦波濾波器 適用於 變頻器
OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
氣冷式,被動, 200-500 V AC
170 A, 70 Hz
熱敏開關: 無
IP00/開放型
正弦波濾波器 IP00 尺寸 08
根據型號代碼的其他選項