OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E20
132H5072
正弦波濾波器 適用於 變頻器
OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E20
氣冷式,被動, 200-500 V AC
7.2 A, 70 Hz
熱敏開關: 無
IP20/開放型
正弦波濾波器 IP20 尺寸 02
根據型號代碼的其他選項
型號:
OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E20
正弦波濾波器提供了正弦波相對相的馬達輸入電壓。此濾波器能減少馬達的絕緣應 力與來自馬達的聲學雜訊切換,並可使用帶遮罩的馬達纜線。與iC7變頻器相容。