電子式調節閥, CCMT 42

027H8234

冷媒: R744; R134a; R1234yf, Kv 值: 4.2, 最大工作壓力 [bar]: 140, 包裝方式: 單個包裝(Single-PACK), 包裝數量: 1

產品詳情

總重 2.968 Kilogram
淨重 2.017 Kilogram
Volume 7.383 Liter
EAN 5702428030946

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv 值 [gal/min] 4.87 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 4.2 m³/h
MWP 2030 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3
SCIP dossier product name CCMT
UL evaluated Yes
UL 核准冷媒 R134a
R744
冷媒 R1234yf
R134a
R744
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
可維修 Electric valve spare parts
型號 CCMT 42
壓差設定範圍 [bar] 90 bar
壓差設定範圍 [psi] 1305 psi
接頭標準 EN10220
最大工作壓力 [bar] 140 bar
最大開啟壓差 (MaxOPD) [psig] 1305 psig
最大開啟壓差 MaxOPD [bar] 90 bar
溫度範圍 [°C] [最大值] 60 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 140 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
焊接接口尺寸 [in] 1 1/8 in
焊接接口尺寸 [in] 1 in
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 60 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 140 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品名稱 電子式調節閥
產品群組 Press. and temp. regul. valves
產品說明 電子式膨脹閥
產品配件 Electric valve accessories
認証 LLC CDC EURO-TYSK
UL
連接類型 軟焊, ODF

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality