The CCMT is an electrically operated valve designed specifically for operation in CO2 systems. The CCMT valve concept is designed to fulfil global refrigeration requirements. The valve is capable of functioning either as an expansion valve, as a pressure regulator for the gascooler or as a gas bypass valve with backpressure regulation in transcritical or subcritical applications.
顯示 8 產品
電子式調節閥, CCMT 2
冷媒: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv 值: 0.17, 最大工作壓力 [bar]: 140, 包裝方式: 單個包裝(Single-PACK), 包裝數量: 1
電子式調節閥, CCMT 4
冷媒: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv 值: 0.45, 最大工作壓力 [bar]: 140, 包裝方式: 單個包裝(Single-PACK), 包裝數量: 1
電子式調節閥, CCMT 8
冷媒: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv 值: 0.93, 最大工作壓力 [bar]: 140, 包裝方式: 單個包裝(Single-PACK), 包裝數量: 1
電子式調節閥, CCMT 16
冷媒: R744; R410A; R134a, Kv 值: 1.6, 最大工作壓力 [bar]: 140, 包裝方式: 單個包裝(Single-PACK), 包裝數量: 1
電子式調節閥, CCMT 30
冷媒: R744; R410A; R134a, Kv 值: 3, 最大工作壓力 [bar]: 140, 包裝方式: 單個包裝(Single-PACK), 包裝數量: 1
電子式調節閥, CCMT 42
冷媒: R744; R410A; R134a, Kv 值: 4.2, 最大工作壓力 [bar]: 140, 包裝方式: 單個包裝(Single-PACK), 包裝數量: 1
電子式調節閥, CCMT 16
冷媒: R744; R134a; R1234yf, Kv 值: 1.6, 最大工作壓力 [bar]: 140, 包裝方式: 單個包裝(Single-PACK), 包裝數量: 1
電子式調節閥, CCMT 42
冷媒: R744; R134a; R1234yf, Kv 值: 4.2, 最大工作壓力 [bar]: 140, 包裝方式: 單個包裝(Single-PACK), 包裝數量: 1