MBS 1300 / MBS 1350

顯示更多
MBS 1300 / MBS 1350

顯示 2 產品

063G1496

壓力傳感器, MBS 1350, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

電氣連接: M12 x 1, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/4, 規格鍵: MBS 1350-341B-C1GB04-2

063G2416

壓力傳感器, MBS 1350, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

電氣連接: M12 x 1, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/4, 規格鍵: MBS 1350-341C-C1GB04-C-40-125