壓力傳感器, MBS 1350, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

063G2416

電氣連接: M12 x 1, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/4, 規格鍵: MBS 1350-341C-C1GB04-C-40-125

產品詳情

總重 0.062 Kilogram
淨重 0.058 Kilogram
Volume 0.097 Liter
EAN 5715162301296

 

+ 供電 Pin 1
+ 輸出 Pin 2
- 公共 Pin 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
Pin surface material Au
REACH Candidate List substances No
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
介質溫度範圍 [°C] [最大值] 125 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
介質溫度範圍 [°F] [最大值] 257 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
包裝數量 48 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
型號 MBS 1350
壓力, 公/母
壓力單元參考 Gauge (relative)
壓力接口 HEX [mm] 22 mm
壓力接頭備註 A
壓力接頭尺寸 1/4
壓力接頭形式 G
壓力接頭標準 DIN 3852-E
壓力範圍 [bar] [最大值] 250 bar
壓力範圍 [bar] [最小值] 0 bar
壓力範圍 [psi] [最大值] 3625 psi
壓力範圍 [psi] [最小值] 0 psi
外殼等級 IP IP67
最大過載壓力 10000 psig
最大過載壓力 750 bar
最大響應時間 1 ms
標準電氣接頭 EN 60947-5-2
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 125 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 257 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品名稱 壓力傳感器
產品群組 Sensors
瞬斷壓力 36000 psig
瞬斷壓力 2500 bar
精度 0.5 %
脈波緩衝器 Yes
補償溫度範圍 [°C] [最大值] 125 °C
補償溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
補償溫度範圍 [°F] [最大值] 257 °F
補償溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
規格鍵 MBS 1350-341C-C1GB04-C-40-125
認証 CE 認証
輸出信號 Voltage
輸出訊號 [V] [最大值] 4.5 V
輸出訊號 [V] [最小值] 0.5 V
部件 OUTPUT 2: pin 4
電氣接頭, 公/母
電氣接頭尺寸 4 針
電氣連接 M12 x 1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality