RT pressure switches incorporate a pressure controlled, single-pole change over switch where the contact position depends on the pressure in the connection port and the set value. The RT series consists of pressure switches, differential pressure switches and pressure switches for neutral zone regulation, all for general use within the industrial and marine segments. The series also covers safety pressure switches dedicated for steam boiler plants. For installations in which operation is particularly critical from safety and economic points of view, the use of fail-safe pressure switches is recommended. The use of gold-plated contacts is also recommended in such installations, provided operation involves only a few switching cycles or signal currents and voltages.
顯示 49 產品
壓力開關, RT200
調節範圍: 0.2 - 6, 壓差: 0.25 - 1.2, 觸點控制功能: SPDT, 重新設置: 自動, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 3/8, 壓力, 公/母: 公, 外殼等級 IP: IP66, 最大工作壓力 [bar]: 22
壓力開關, RT116
調節範圍: 1 - 10, 壓差: 0.33 - 1.3, 觸點控制功能: SPDT, 重新設置: 自動, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 3/8, 壓力, 公/母: 公, 外殼等級 IP: IP66, 最大工作壓力 [bar]: 22
壓力開關, RT112
調節範圍: 0.1 - 1.1, 壓差: 0.07 - 0.16, 觸點控制功能: SPDT, 重新設置: 自動, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 3/8, 壓力, 公/母: 公, 外殼等級 IP: IP66, 最大工作壓力 [bar]: 7
壓力開關, RT121
調節範圍: -1 - 0, 壓差: 0.09 - 0.4, 觸點控制功能: SPDT, 重新設置: 自動, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 3/8, 壓力, 公/母: 公, 外殼等級 IP: IP66, 最大工作壓力 [bar]: 7
壓力開關, RT1A
調節範圍: -0.8 - 5, 壓差: 0.5 - 1.6, 觸點控制功能: SPDT, 重新設置: 自動, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 3/8, 壓力, 公/母: 公, 外殼等級 IP: IP66, 最大工作壓力 [bar]: 22
壓力開關, RT1A
調節範圍: -0.8 - 5, 壓差: 0.5 - 0.65, 觸點控制功能: SPDT, 重新設置: 手動最低, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 3/8, 壓力, 公/母: 公, 外殼等級 IP: IP66, 最大工作壓力 [bar]: 22
壓力開關, RT1AE
調節範圍: -0.8 - 5, 壓差: 0.5 - 1.6, 觸點控制功能: SPDT 黃金, 重新設置: 自動, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 3/8, 壓力, 公/母: 公, 外殼等級 IP: IP66, 最大工作壓力 [bar]: 22
壓力開關, RT6AB
調節範圍: 10 - 28, 壓差: 1.5, 觸點控制功能: SPDT, 重新設置: 手動最高, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 3/8, 壓力, 公/母: 公, 外殼等級 IP: IP54, 最大工作壓力 [bar]: 34
壓力開關, RT5A
調節範圍: 4 - 17, 壓差: 1.2 - 4, 觸點控制功能: SPDT, 重新設置: 自動, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 3/8, 壓力, 公/母: 公, 外殼等級 IP: IP66, 最大工作壓力 [bar]: 22
壓力開關, RT5A
調節範圍: 4 - 17, 壓差: 1.3, 觸點控制功能: SPDT, 重新設置: 手動最高, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 3/8, 壓力, 公/母: 公, 外殼等級 IP: IP54, 最大工作壓力 [bar]: 22