壓力開關, RT6AB

017-503566

調節範圍: 10 - 28, 壓差: 1.5, 觸點控制功能: SPDT, 重新設置: 手動最高, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 3/8, 壓力, 公/母: 公, 外殼等級 IP: IP54, 最大工作壓力 [bar]: 34

產品詳情

總重 1.099 Kilogram
淨重 0.989 Kilogram
Volume 2.685 Liter
EAN 5702428517515

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EN 60947 繞線性質 柔性, 套圈:0.2-1.5 mm2
柔性, 無套圈:0.2-2.5 mm2
單芯線/絞線:0.2-1.5 mm2
EN 60947 電氣性質 絕緣:400V
污染等級:33
額定脈衝電壓:4 kV
短路保護,保險絲:10A
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
MWP 495 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dossier product name RT Presso_Diff.Presso
UL 核准冷媒 R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
元件 摺箱
冷媒 R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717
包裝數量 15 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 觸點系統
型號 RT6AB
壓力, 公/母
壓力接頭備註 熔接螺紋接管/立布(nipple) d6.5/D10mm
壓力接頭尺寸 3/8
壓力接頭形式 G
壓力接頭標準 ISO 228-1
壓差 1.5 bar
壓差 14.5 psi
外殼等級 IP IP54
接點容量 AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
最大工作壓力 [bar] 34 bar
最大測試壓力 38 bar
最大測試壓力 [psig] 551 psig
標準電氣接頭 DIN 40430
標準電氣規格 EN 60947-4/-5
流體 1
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 70 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 158 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品名稱 壓力開關
產品群組 Switches and thermostats
產品說明 壓力開關
產品配件 開關配件
目錄 IV
瞬斷壓力 136 bar
觸點控制功能 SPDT
認証 CCC
CE 認証
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
PZH
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
調節範圍 [bar] Pe [最大值] 28 bar
調節範圍 [bar] Pe [最小值] 10 bar
調節範圍 [psig] Pe [最大值] 406.1 psig
調節範圍 [psig] Pe [最小值] 145 psig
重新設置 手動最高
電氣接頭, 公/母
電氣接頭尺寸 2xPg 13.5
電氣連接 螺絲電纜入口

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality