顯示更多
EV210B

顯示 10 產品

032U148031

電磁閥, EV210B, 功能: NC, G, 3/8, 0.55 m³/h, FKM

認証: CE 認証, 閥體材質: 黃銅, 操作: 直接操作式, 通道數: 2/2

032U3618

電磁閥, EV210B, 功能: NC, G, 1/2, 1.5 m³/h, FKM

認証: DNVGL-CG-0339, 閥體材質: 黃銅, 操作: 直接操作式, 通道數: 2/2

032U3631

電磁閥, EV210B, 功能: NO, G, 1/8, 0.08 m³/h, FKM

認証: DNVGL-CG-0339, 閥體材質: 黃銅, 操作: 直接操作式, 通道數: 2/2

032U3643

電磁閥, EV210B, 功能: NC, G, 3/8, 0.3 m³/h, FKM

認証: DNVGL-CG-0339, 閥體材質: 黃銅, 操作: 直接操作式, 通道數: 2/2

032U5707

電磁閥, EV210B, 功能: NC, G, 1/4, 0.15 m³/h, EPDM

認証: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, 閥體材質: 黃銅, 操作: 直接操作式, 通道數: 2/2

檢視: