電磁閥, EV210B, 功能: NC, G, 1/4, 0.15 m³/h, EPDM

032U5707

認証: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, 閥體材質: 黃銅, 操作: 直接操作式, 通道數: 2/2

產品詳情

總重 0.174 Kilogram
淨重 0.157 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN 5702423179107

 

Application 關閉及排放
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv 值 [gal/min] 0.17 gal/min
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
Kv 值 0.15 m³/h
MWP 435 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP dossier product name EV210B brass NC - solenoid valve
介質備註 140 °C/3.6 bar 低壓蒸汽
中性介質
介質建議 Water & Brine
介質溫度範圍 [°C] [最大值] 120 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值] -30 °C
介質溫度範圍 [°F] [最大值] 248 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值] -22 °F
制動器尺寸 0.53 in
制動器尺寸 13.5 mm
功能 NC
包裝數量 20 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 電磁閥備用零件
型號 EV210B
壓差 [bar] [最大值] 30 bar
壓差 [bar] [最小值] 0 bar
壓差 [psi] [最大值] 435 psi
壓差 [psi] [最小值] 0 psi
密封材料 EPDM
接頭標準 ISO 228-1
接頭的內牙/ 外牙 內部
操作 直接操作式
最大介質黏性 [cSt] 50 cSt
最大工作壓力 [bar] 30 bar
最大測試壓力 45 bar
最大測試壓力 [psig] 653 psig
最大的環境溫度 80 °C
最大的環境溫度 176 °F
流動方向 單向流
流動方向指示 浮刻單向箭頭
流口尺寸 [in] 5/64 in
流口尺寸 [mm] 2 mm
流體 1
產品名稱 電磁閥
產品群組 Solenoid valves
產品配件 電磁閥配件
致動器 B
致動器系統 [mm] 13.5 mm
規格鍵 EV210B 2B G 14E NC000
通道數 2/2
連接尺寸 [in] 1/4
連接材質 黃銅
連接類型 G
閥體材質 黃銅
零件方案名稱 EV210B
預估開啟時間,水 [ms] 10 ms
預估關閉時間,水 [ms] 20 ms
類型名稱 EV210B 2

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality