顯示更多
MBT 5116

顯示 6 產品

084Z5025

溫度感測器, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 600, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 類型 B, 電氣接頭尺寸: Pg 16

084Z5034

溫度感測器, MBT 5116, 250 mm, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 600, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 類型 B, 電氣接頭尺寸: Pg 16

084Z8150

溫度感測器, MBT 5116, 100 mm, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 600, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: Slim-line, 電氣接頭尺寸: Pg 13.5

084Z8157

溫度感測器, MBT 5116, 80 mm, G,1/2, ISO 228-1-A

null: -50 - 600, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: Slim-line, 電氣接頭尺寸: Pg 13.5

084Z8158

溫度感測器, MBT 5116, 100 mm, G,1/2, ISO 228-1-A

null: -50 - 600, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: Slim-line, 電氣接頭尺寸: Pg 13.5

084Z8254

溫度感測器, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 600, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 類型 B, 電氣接頭尺寸: Pg 16

檢視: