溫度感測器, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A

084Z8254

null: -50 - 600, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 類型 B, 電氣接頭尺寸: Pg 16

產品詳情

總重 0.854 Kilogram
淨重 0.848 Kilogram
Volume 1.852 Liter
EAN 5702423118717

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
UK RoHS compliance Yes with exemptions
保護管材質 AISI 316 Ti
保護管直徑 [in] [最大值] 0.945 in
保護管直徑 [in] [最小值] 0.551 in
保護管直徑 [mm] [最大值] 24 mm
保護管直徑 [mm] [最小值] 14 mm
包裝數量 6 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
型號 MBT 5116
外殼等級 IP IP65
延伸長度 100 mm
延伸長度 3.94 in
感測元件公差 Class B
感測元件數 [pc] 1 pc
感測元件標準 EN 60751
感測元件電阻 [Ohm] 100
感測元件類型 Pt
感測器插芯 可替換
接頭標準 ISO 228
插入長度 200 mm
操作口材料 不銹鋼
操作接口 公 / 母
操作接口尺寸 3/4
操作接口標準 ISO 228-1-A
操作接口類型 G
最大的環境溫度 90 °C
最大的環境溫度 194 °F
溫度範圍 [°C] [最大值] 600 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -50 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 1112 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -58 °F
產品名稱 溫度感測器
產品群組 Sensors
終端數量 3 pc
置入長度 7.9 in
置入類型 固定
輸出信號 Ohm
連接材質 AISI 316 Ti
連接類型 G
電氣接頭尺寸 Pg 16
電氣連接 類型 B
電線數量 2 pc
類型名稱 MBT 5116-B002-200-10-0000

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality