7SM-AUSA3H05-1210E00F3-000135791
137N6128
iC7-Automation
系統模組,氣冷式
IC7-60SA3H05-1210E00F3+AE10+AJFX+BAMT+BEXX+BF20+BGK1+DAAU
IP00/開放式,機架大小: 2xAR11
3~, 低諧波變頻器, 380-500 V AC / 465-800 VDC, 1210 A
EMC 程度: C3 類別
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: 無
Modbus TCP OS7MT
加強功能安全: 無,不可升級
根據型號代碼的其他選項
型號:
IC7-60SA3H05-1210E00F3+AE10+AJFX+BAMT+BEXX+BF20+BGK1+DAAU
iC7產品系列的氣冷式與液冷式模組專為快速整合與提升轉軸及電網的效能所設計 。為市面上最輕巧的變頻器之一,功能齊全,可提升工業物聯網安全性。這款功
能強大的變頻器能為嚴苛的工業應用提供可靠性能。液冷式模組的功率範圍涵蓋16 0 ~ 6000 kW (525 ~ 690V),防護等級為IP00
(功率單元為IP55,不含電源端子)。氣冷式模組的範圍涵蓋200 ~ 1400 kW (380 ~ 500 V),防護等級為IP00。