FC-202P3K0T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BKCXXXXDX

131F0911

頻率轉換器
FC-202P3K0T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BKCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P3K0) 3.0 KW / 4.0 HP, 三相
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / 底架
(H1) RFI 等級 A1/B (C1)
不含煞車斷路器
圖形操作面板
無塗層的 PCB, 不含主電源選配裝置
最新版本 - 標準軟體
框架: A2
無 C1 選項, 無 D 選項
PROFIBUS DP MCA 101, MCB-101 一般用途 I/O

根據型號代碼的其他選項

型號: FC-202P3K0T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BKCXXXXDX

產品詳情

總重 5.63 kg
淨重 4.76 kg
Volume 19.867 l
EAN 5710107134120

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

產品視圖 (開關) GLBL 全球 (標準)
產品組別 FC- VLT® AQUA Drive FC-
系列 202 202
額定功率 P3K0 (P3K0) 3.0 KW / 4.0 HP
相位 T 三相
主電源電壓 4 380 - 480 VAC
外殼 E20 (E20) IP20 / 底架
RFI 濾波器 H1 (H1) RFI 等級 A1/B (C1)
煞車 - 安全停機 X 不含煞車斷路器
LCP G 圖形操作面板
PCB 塗層 X 無塗層的 PCB
主電源選項 X 不含主電源選配裝置
調諧 A X 標準進線口
調諧 B X 無調諧
軟體版本 SXXX 最新版本 - 標準軟體
軟體語言套裝 X 標準語言套裝
A 選項 A0 PROFIBUS DP MCA 101
B 選項 BK MCB-101 一般用途 I/O
C0 選項 MCO CX 無 C0 選項
C1 選項 X 無 C1 選項
C 選項軟體 XX 無軟體選項
D 選項 DX 無 D 選項
機架大小 A2 A2
類別代碼 (第 1 部分) FC-202P3K0T4E20H1XGX
類型代碼 (第 2 部分) XXXSXXXXA0BKCXXXXDX
產品目錄 GLBL 全球 (標準)
功率 150% (HO) [KW] 3
功率 110% (NO) [KW] 3
高度 [mm] 268,0
不含 C 選項時的寬度 [mm] 90,0
含兩個 C 選項時的寬度 [mm] 150,0
深度 [mm] 205,0
含選項 A/B 時的深度 [mm] 220,0
kVA 4.99
功率損失 NO [W] 116
功率損失 NO [W] 116
功率損失 HO [W] 116
功率損失 HO [W] 116
連續式電流 (NO) [A] 7.2
間歇式電流 (NO) [A] 7.92
連續式電流 (NO) [A] 6.3
間歇式電流 (NO) [A] 6.93
連續式電流 (HO) [A] 7.2
間歇式電流 (HO) [A] 10.8
連續式電流 (HO) [A] 6.3
間歇式電流 (HO) [A] 9.45
計算總重 [kg] 5.63
計算淨重 [kg] 4.76
供應商 ERR01 無法判斷供應商
推薦的工廠 ERR01 無法判定供應商
型號代碼01 FC-202P3K0T4E20H1XGX
型號代碼02 XXXSXXXXA0BKCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality