Thermocouple temperature sensors 

顯示 5 產品

084Z2317

MBT 5113, 100 mm, G,1/2, ANSI/ASME B1.20.1

null: -50 - 800, 熱電耦: 1 x NiCr-Ni, K 型, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 類型 B, 電氣接頭尺寸: Pg 16

084Z5052

溫度感測器, MBT 5113, 100 mm, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 800, 熱電耦: 1 x NiCr-Ni, K 型, 輸出信號: mV, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 類型 B, 電氣接頭尺寸: Pg 16

084Z5248

溫度感測器, MBT 5113, 200 mm, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 800, 熱電耦: 1 x NiCr-Ni, K 型, 輸出信號: mV, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 類型 B, 電氣接頭尺寸: Pg 16

084Z5256

溫度感測器, MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 800, 熱電耦: 1 x NiCr-Ni, K 型, 輸出信號: mV, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 類型 B, 電氣接頭尺寸: Pg 16

084Z5277

MBT 5113, 200 mm, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 800, 熱電耦: 1 x NiCr-Ni, K 型, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 類型 B, 電氣接頭尺寸: Pg 16

檢視: