MBT 5113, 100 mm, G,1/2, ANSI/ASME B1.20.1

084Z2317

null: -50 - 800, 熱電耦: 1 x NiCr-Ni, K 型, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 類型 B, 電氣接頭尺寸: Pg 16

產品詳情

總重 0.568 Kilogram
淨重 0.566 Kilogram
Volume 1.102 Liter
EAN 5702428895705

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
保護管材質 AISI 316 Ti
保護管直徑 [in] [最大值] 0.945 in
保護管直徑 [in] [最小值] 0.551 in
保護管直徑 [mm] [最大值] 24 mm
保護管直徑 [mm] [最小值] 14 mm
傳感器設定範圍 [°C] [最大值] 800 °C
傳感器設定範圍 [°C] [最小值] 0 °C
傳感器設定範圍 [°F] [最大值] 1472 °F
傳感器設定範圍 [°F] [最小值] 32 °F
傳送器類型 電流隔離
包裝數量 8 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
型號 MBT 5113
外殼等級 IP IP65
延伸長度 100 mm
延伸長度 3.94 in
感測元件公差 Class 2
感測元件標準 EN 60584-2
感測器插芯 可替換
插入長度 100 mm
操作口材料 AISI 316 Ti
操作接口 公 / 母
操作接口尺寸 1/2
操作接口標準 ANSI/ASME B1.20.1
操作接口類型 G
最大的環境溫度 85 °C
最大的環境溫度 185 °F
溫度範圍 [°C] [最大值] 800 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -50 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 1472 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -58 °F
熱電偶公差 EN 60584-2 Class 2
熱電偶設計標準 EN 61515
熱電耦 1 x NiCr-Ni, K 型
產品名稱 Temperature transmitter
產品群組 Sensors
終端數量 2 pc
置入長度 3.94 in
置入類型 固定
輸出訊號 [mA] [最大值] 20 mA
輸出訊號 [mA] [最小值] 4 mA
連接材質 AISI 316 Ti
連接類型 G
電氣接頭尺寸 Pg 16
電氣連接 類型 B
電線數量 2 pc
類型名稱 MBT 5113-B002-100-00-H180

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality