MCD60129BT5S1X20CV1

136G7340

MCD60129BT5S1X20CV1

MCD60129BT5S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Dahili By-pass Kontaktörlü
129 A, Üç faz 200-525 V AC
Kasa boyutu 1, IP20
Kontrol voltaji: 24 VAC/VDC
Model Koduna göre diger seçenekler

Model kodu: MCD60129BT5S1X20CV1

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 5.5 kg
Net ağırlık 5.5 kg
Volume 17.589 l
EAN 5710108638337

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün Grubu MCD MCD Yumuşak Yol Verici Serisi
MCD Serisi 6 600 Serisi
Akım Oranı 0129 129 A
Bypass B Dahili By-pass Kontaktörlü
Faz T Trifaze
Şebeke Voltajı 5 Üç faz 200-525 V AC
Muhafaza S1 Kasa boyutu 1
Ayrılmış X Ayrılmış
IP Değeri 20 IP20
Kontrol Voltajı CV1 24 VAC/VDC
Tür Kodu Parça 1 MCD60129BT5S1X20CV1
Ürün Kataloğu NO_VIEW GÖRÜNTÜ YOK
Modelkodu01 MCD60129BT5S1X20CV1
Hesaplanan Brüt Ağırlık [kg] 6.1
Hes. Net Ağ. [kg] 5.5
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Fabrika Tarafından Önerilen ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Recommended Plant ERR01

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality