VLT® Soft Starter MCD 600

30 ürün gösterir

136G7336

MCD60020BT5S1X20CV1

MCD60020BT5S1X20CV1

MCD60020BT5S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Dahili By-pass Kontaktörlü
20 A, Üç faz 200-525 V AC
Kasa boyutu 1, IP20
Kontrol voltaji: 24 VAC/VDC
Model Koduna göre diger seçenekler

Model kodu: MCD60020BT5S1X20CV1

136G7338

MCD60069BT5S1X20CV1

MCD60069BT5S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Dahili By-pass Kontaktörlü
69 A, Üç faz 200-525 V AC
Kasa boyutu 1, IP20
Kontrol voltaji: 24 VAC/VDC
Model Koduna göre diger seçenekler

Model kodu: MCD60069BT5S1X20CV1

136G7340

MCD60129BT5S1X20CV1

MCD60129BT5S1X20CV1

MCD60129BT5S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Dahili By-pass Kontaktörlü
129 A, Üç faz 200-525 V AC
Kasa boyutu 1, IP20
Kontrol voltaji: 24 VAC/VDC
Model Koduna göre diger seçenekler

Model kodu: MCD60129BT5S1X20CV1

136G7346

MCD60020BT5S1X20CV2

MCD60020BT5S1X20CV2

MCD60020BT5S1X20CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Dahili By-pass Kontaktörlü
20 A, Üç faz 200-525 V AC
Kasa boyutu 1, IP20
Kontrol voltaji: 110~120 VAC veya 220~240 VAC
Model Koduna göre diger seçenekler

Model kodu: MCD60020BT5S1X20CV2

136G7347

MCD60042BT5S1X20CV2

MCD60042BT5S1X20CV2

MCD60042BT5S1X20CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Dahili By-pass Kontaktörlü
42 A, Üç faz 200-525 V AC
Kasa boyutu 1, IP20
Kontrol voltaji: 110~120 VAC veya 220~240 VAC
Model Koduna göre diger seçenekler

Model kodu: MCD60042BT5S1X20CV2

Görüntüle: