7DP-014052-000025096

136F2182

NXP01405-A2H0SSV-A1A2000000

NXP01405-A2H0SSV-A1A2000000
Vacon NXP Frekans Dönüştürücü
380-500 Vac, 140 Amp,IP21/NEMA1
Alfa-numeric ekran
IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Kart yok
D Slot: Kart yok
E Slot: Kart yok
Manual: İngilizce
Kasa 08
B Slot: 2RO(NO/NC)

Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: NXP01405-A2H0SSV-A1A2000000

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 59 kg
Net ağırlık 58 kg
Volume 0 l
EAN 5710108485566

VACON NX_

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün Grubu NXP NXP Frekans Dönüştürücü
Özelleştirilmiş Sürücü +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanik Modifikasyon S Standart hava soğutmalı sürücü
Şebeke voltajı 5- 380-500 Vac
Akım 0140 140 Amp
Kontrol Tuş Takımı A Alfa-numeric ekran
Muhafaza 2 IP21/NEMA1
EMC emisyon düzeyleri H IEC61800-3
Fren Kıyıcı Modülü 0 Fren Yok
Elektrik Modifikasyonu S Standart 6 pulse şoklu
Kart Modifikasyonları V- Vernikli Kartlı DoğrBağlnt.
Sevkiyat Paketi +GSCB Sevkiyat Pkt Olrk Karton Kutu
Garanti +WT01 12/18 ay garanti (+WT01)
Bilezik Plakası Opsiyonu +QGLC İnç kanal plakası
Opsiyon Yuvası A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opsiyon Yuvası B A2 2RO(NO/NC)
Opsiyon Yuvası C 00 Kart yok
Opsiyon Yuvası D 00 Kart yok
Opsiyon Yuvası E 00 Kart yok
Yazılım dili paketi +FL22 YZLdil; UK,FR,IT,ES,PT;BatıAvr
Belgeleme Düzeyi +DQCK Hızlı kılavuz kullanıcı kılavz
Belgeleme Dili Seçimi +DLUK İngilizce
Sistem Yazılımı +FNP02 Sistem yazılımı NXP
Yazılım lisansı NONE yazılım lisansı yok
Uygulama +A000 Özel Uygulama Yok
Parametre Grubu NONE yok
Motor Parametresi Varsayılanı +LS50 Varsayılan Motor frekans 50 HZ
Etiketleme opsiyonları +LPC1 ilave etiket yok
Özel BoM yapısı +SPC0 Standart BoM Konfigürasyonu
CE Onayı +GACE CE Onayı
UL Onayı +GAUL UL onayı
RCM Onayı +GACT
Denizcilik onayı NONE denizcilik onayı yok
KC Onayı +GAKC Korean Onayı
Ukrayna Onayı +GAUA Ukrayna Onayı
EAC Onayı +GAEA EAC Onayı
Bölge -R00 Uluslararası (-R00)
Kasa Boyutu FR08 Kasa 08
Alt aile kimliği NONE (YOK)Normal müşteri siparişi
Customer specific power variat NONE (YOK)Normal güç değeri
Tür Kodu Parça 1 7DP-014052
Tür Kodu Parça 2 -000025096
Satış metni FR0801405-2H
Modelkodu01 NXP01405-A2H0SSV-
Modelkodu02 A1A2000000
Hes. Net Ağ. [kg] 58
Hesaplanan Brüt Ağırlık [kg] 59
Motor Gücü Düşk Aşırı Yük [kW] 75
Motor Gcü Yüksk Aşırı Yük [kW] 55
Boyutlar WxHxD [mm] 288X758X344
Sürekli Akım (NO) [A] 140
Sürekli Akım (HO) [A] 105
Ürün Kataloğu NO_VIEW GÖRÜNTÜ YOK
VXSNXLM ön eki 7
VXSNXLM platformu D
Stok Kodu 7DP-014052
tamamlandığını kontrol edin OK
Salescode part 2 A1A2000000
Help Counter 1
Sipariş Hattından Tesis E701
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Fabrika Tarafından Önerilen ERR01 Satıcı Belirlenemiyor

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality