Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
182 ürün gösterir
7DP-016852-000026325
NXP01685-A2H1SSV-A1AFA500C3
NXP01685-A2H1SSV-A1AFA500C3
Vacon NXP Frekans Dönüştürücü
380-500 Vac, 168 Amp,IP21/NEMA1
Alfa-numeric ekran
IEC61800-3
Entegre Fren kıyıcı
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: STO, ATEX termistör
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: Kart yok
E Slot: (C3)PROFIBUS DP
Manual: İngilizce
Kasa 08
Model Koduna göre diğer seçenekler
7DP-006152-000026360
NXP00615-A2H1SSV-A1AF0000C3
NXP00615-A2H1SSV-A1AF0000C3
Vacon NXP Frekans Dönüştürücü
380-500 Vac, 61 Amp,IP21/NEMA1
Alfa-numeric ekran
IEC61800-3
Entegre Fren kıyıcı
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: STO, ATEX termistör
C Slot: Kart yok
D Slot: Kart yok
E Slot: (C3)PROFIBUS DP
Manual: İngilizce
Kasa 06
Model Koduna göre diğer seçenekler
7DP-007252-000026361
NXP00725-A2H1SSV-A1AF0000C3
NXP00725-A2H1SSV-A1AF0000C3
Vacon NXP Frekans Dönüştürücü
380-500 Vac, 72 Amp,IP21/NEMA1
Alfa-numeric ekran
IEC61800-3
Entegre Fren kıyıcı
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: STO, ATEX termistör
C Slot: Kart yok
D Slot: Kart yok
E Slot: (C3)PROFIBUS DP
Manual: İngilizce
Kasa 07
Model Koduna göre diğer seçenekler
7DP-059060-000026853
NXP05906-A0N0SSG-ANAFD7B5E9
NXP05906-A0N0SSG-ANAFD7B5E9
Vacon NXP Frekans Dönüştürücü
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 590 Amp,IP00
Alfa-numeric ekran
EMC koruması yok
Fren Yok
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
B Slot: STO, ATEX termistör
C Slot: Hat voltajı ölçümü
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: 2 portlu ethernet
Manual: İngilizce
Kasa 11
Model Koduna göre diğer seçenekler
7DP-026152-000031653
NXP02615-A2H0SSF-0000D70000+ARFIFF03
NXP02615-A2H0SSF-0000D70000+ARFIFF03
Vacon NXP Frekans Dönüştürücü
380-500 Vac, 261 Amp,IP21/NEMA1
Alfa-numeric ekran
IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: Kart yok
B Slot: Kart yok
C Slot: Hat voltajı ölçümü
D Slot: Kart yok
E Slot: Kart yok
Manual: İngilizce
Kasa 09
Model Koduna göre diğer seçenekler