136F2175
NXP00315-A2H1SSV-A1A2000000
NXP00315-A2H1SSV-A1A2000000
Vacon NXP Frekans Dönüştürücü
380-500 Vac, 31 Amp,IP21/NEMA1
Alfa-numeric ekran
IEC61800-3
Entegre Fren kıyıcı
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Kart yok
D Slot: Kart yok
E Slot: Kart yok
Manual: İngilizce
Kasa 05
B Slot: 2RO(NO/NC)
Model Koduna göre diğer seçenekler
VACON® NX hava soğutmalı ve sıvı soğutmalı sürücü serisi, geniş bir yelpazeye yayılan zorlu endüstriyel uygulamalara yönelik olarak tasarlanmıştır.
0,55 kW-5,3 MW güç aralığında duvara monte sürücüleri, panolu sürücüleri ve sistem sürücülerini içermektedir.
Sıvı soğutmalı çeşitler, hava kalitesinin kritik, alanın kısıtlı ve verimli ısı aktarımının gerekli olduğu uygulamalar için idealdir.
VACON® NX sürücüler, hem tek milli makinelerde hem de sürücü sistemlerinde maksimum motor kontrol performansı ve dinamikleri sağlar.
Yapılandırılabilir I/O ve haberleşme protokolleriyle tüm bağlantı ihtiyaçları karşılanabilir. Sürücü işlevlerini maliyet tasarrufları ve daha derin makine entegrasyonu elde etmek için özelleştirebilirsiniz.