7DP-004552-000021234

136F1942

NXP00455-A2H1SSV-A1A2000000

NXP00455-A2H1SSV-A1A2000000
Vacon NXP Frekans Dönüştürücü
380-500 Vac, 45 Amp,IP21/NEMA1
Alfa-numeric ekran
IEC61800-3
Entegre Fren kıyıcı
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Kart yok
D Slot: Kart yok
E Slot: Kart yok
Manual: İngilizce
Kasa 06
B Slot: 2RO(NO/NC)

Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: NXP00455-A2H1SSV-A1A2000000

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 19.5 kg
Net ağırlık 18.5 kg
Volume 0 l
EAN 5710108483289

VACON NX_

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün Grubu NXP NXP Frekans Dönüştürücü
Özelleştirilmiş Sürücü +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanik Modifikasyon S Standart hava soğutmalı sürücü
Şebeke voltajı 5- 380-500 Vac
Akım 0045 45 Amp
Kontrol Tuş Takımı A Alfa-numeric ekran
Muhafaza 2 IP21/NEMA1
EMC emisyon düzeyleri H IEC61800-3
Fren Kıyıcı Modülü 1 Entegre Fren kıyıcı
Elektrik Modifikasyonu S Standart 6 pulse şoklu
Kart Modifikasyonları V- Vernikli Kartlı DoğrBağlnt.
Sevkiyat Paketi +GSCB Sevkiyat Pkt Olrk Karton Kutu
Garanti +WT01 12/18 ay garanti (+WT01)
Bilezik Plakası Opsiyonu +QGLC İnç kanal plakası
Opsiyon Yuvası A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opsiyon Yuvası B A2 2RO(NO/NC)
Opsiyon Yuvası C 00 Kart yok
Opsiyon Yuvası D 00 Kart yok
Opsiyon Yuvası E 00 Kart yok
Yazılım dili paketi +FL22 YZLdil; UK,FR,IT,ES,PT;BatıAvr
Belgeleme Düzeyi +DQCK Hızlı kılavuz kullanıcı kılavz
Belgeleme Dili Seçimi +DLUK İngilizce
Sistem Yazılımı +FNP02 Sistem yazılımı NXP
Yazılım lisansı NONE yazılım lisansı yok
Uygulama +A000 Özel Uygulama Yok
Parametre Grubu NONE yok
Motor Parametresi Varsayılanı +LS50 Varsayılan Motor frekans 50 HZ
Etiketleme opsiyonları +LPC1 ilave etiket yok
Özel BoM yapısı +SPC0 Standart BoM Konfigürasyonu
CE Onayı +GACE CE Onayı
UL Onayı +GAUL UL onayı
RCM Onayı +GACT
Denizcilik onayı NONE denizcilik onayı yok
KC Onayı +GAKC Korean Onayı
Ukrayna Onayı +GAUA Ukrayna Onayı
EAC Onayı +GAEA EAC Onayı
Bölge -R00 Uluslararası (-R00)
Kasa Boyutu FR06 Kasa 06
Alt aile kimliği NONE (YOK)Normal müşteri siparişi
Customer specific power variat NONE (YOK)Normal güç değeri
Tür Kodu Parça 1 7DP-004552
Tür Kodu Parça 2 -000021234
Satış metni FR0600455-2H
Modelkodu01 NXP00455-A2H1SSV-
Modelkodu02 A1A2000000
Hes. Net Ağ. [kg] 18.5
Hesaplanan Brüt Ağırlık [kg] 19.5
Motor Gücü Düşk Aşırı Yük [kW] 22
Motor Gcü Yüksk Aşırı Yük [kW] 18,5
Boyutlar WxHxD [mm] 195X557X237
Sürekli Akım (NO) [A] 46
Sürekli Akım (HO) [A] 38
Ürün Kataloğu NO_VIEW GÖRÜNTÜ YOK
VXSNXLM ön eki 7
VXSNXLM platformu D
Stok Kodu 7DP-004552
tamamlandığını kontrol edin OK
Salescode part 2 A1A2000000
Help Counter 1
Sipariş Hattından Tesis D801
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Fabrika Tarafından Önerilen ERR01 Satıcı Belirlenemiyor

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality