OF7P2-S-AF-46-74A0-060-05-T1-E20
132N6502
Gelişmiş/Advanced Harmonik Fil için Frekans Konvertörleri
OF7P2-S-AF-46-74A0-060-05-T1-E20
Hava soğutmalı, basınçlı, 460 V AC
74 A, 60 Hz,THDi ≤ %5
Termal anahtar 145°C
IP20/Açık Tip
AHF X4 IP20 w/ External Fan
Model Koduna göre diğer seçenekler
Model kodu:
OF7P2-S-AF-46-74A0-060-05-T1-E20
Gelişmiş pasif harmonik filtre, sırasıyla ≤%5 veya ≤%10 THDi sistem performans seviyeleri sağlar. iC7 frekans konvertörleri ve/veya VLT® sürücülerine dayalı sistemler ile uyumludur.