Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
72 ürün gösterir
OF7P2-S-AN-46-10A0-060-05-T1-E20
Gelişmiş/Advanced Harmonik Fil için Frekans Konvertörleri
OF7P2-S-AN-46-10A0-060-05-T1-E20
Hava soğutmalı, pasif, 460 V AC
10 A, 60 Hz,THDi ≤ %5
Termal anahtar 145°C
IP20/Açık Tip
AHF X1 IP20 w/ Internal Fan
Model Koduna göre diğer seçenekler
OF7P2-S-AF-46-14A0-060-05-T1-E20
Gelişmiş/Advanced Harmonik Fil için Frekans Konvertörleri
OF7P2-S-AF-46-14A0-060-05-T1-E20
Hava soğutmalı, basınçlı, 460 V AC
14 A, 60 Hz,THDi ≤ %5
Termal anahtar 145°C
IP20/Açık Tip
AHF X1 IP20 w/ External Fan
Model Koduna göre diğer seçenekler
OF7P2-S-AF-46-20A0-060-05-T1-E20
Gelişmiş/Advanced Harmonik Fil için Frekans Konvertörleri
OF7P2-S-AF-46-20A0-060-05-T1-E20
Hava soğutmalı, basınçlı, 460 V AC
20 A, 60 Hz,THDi ≤ %5
Termal anahtar 145°C
IP20/Açık Tip
AHF X2 IP20 w/ External Fan
Model Koduna göre diğer seçenekler
OF7P2-S-AF-46-26A0-060-05-T1-E20
Gelişmiş/Advanced Harmonik Fil için Frekans Konvertörleri
OF7P2-S-AF-46-26A0-060-05-T1-E20
Hava soğutmalı, basınçlı, 460 V AC
26 A, 60 Hz,THDi ≤ %5
Termal anahtar 145°C
IP20/Açık Tip
AHF X2 IP20 w/ External Fan
Model Koduna göre diğer seçenekler
OF7P2-S-AF-46-31A0-060-05-T1-E20
Gelişmiş/Advanced Harmonik Fil için Frekans Konvertörleri
OF7P2-S-AF-46-31A0-060-05-T1-E20
Hava soğutmalı, basınçlı, 460 V AC
31 A, 60 Hz,THDi ≤ %5
Termal anahtar 145°C
IP20/Açık Tip
AHF X3 IP20 w/ Internal Fan
Model Koduna göre diğer seçenekler
OF7P2-S-AF-46-37A0-060-05-T1-E20
Gelişmiş/Advanced Harmonik Fil için Frekans Konvertörleri
OF7P2-S-AF-46-37A0-060-05-T1-E20
Hava soğutmalı, basınçlı, 460 V AC
37 A, 60 Hz,THDi ≤ %5
Termal anahtar 145°C
IP20/Açık Tip
AHF X3 IP20 w/ Internal Fan
Model Koduna göre diğer seçenekler
OF7P2-S-AF-46-50A0-060-05-T1-E20
Gelişmiş/Advanced Harmonik Fil için Frekans Konvertörleri
OF7P2-S-AF-46-50A0-060-05-T1-E20
Hava soğutmalı, basınçlı, 460 V AC
50 A, 60 Hz,THDi ≤ %5
Termal anahtar 145°C
IP20/Açık Tip
AHF X3 IP20 w/ Internal Fan
Model Koduna göre diğer seçenekler
OF7P2-S-AF-46-61A0-060-05-T1-E20
Gelişmiş/Advanced Harmonik Fil için Frekans Konvertörleri
OF7P2-S-AF-46-61A0-060-05-T1-E20
Hava soğutmalı, basınçlı, 460 V AC
61 A, 60 Hz,THDi ≤ %5
Termal anahtar 145°C
IP20/Açık Tip
AHF X4 IP20 w/ Internal Fan
Model Koduna göre diğer seçenekler
OF7P2-S-AF-46-74A0-060-05-T1-E20
Gelişmiş/Advanced Harmonik Fil için Frekans Konvertörleri
OF7P2-S-AF-46-74A0-060-05-T1-E20
Hava soğutmalı, basınçlı, 460 V AC
74 A, 60 Hz,THDi ≤ %5
Termal anahtar 145°C
IP20/Açık Tip
AHF X4 IP20 w/ External Fan
Model Koduna göre diğer seçenekler
OF7P2-S-AF-46-95A0-060-05-T1-E20
Gelişmiş/Advanced Harmonik Fil için Frekans Konvertörleri
OF7P2-S-AF-46-95A0-060-05-T1-E20
Hava soğutmalı, basınçlı, 460 V AC
95 A, 60 Hz,THDi ≤ %5
Termal anahtar 145°C
IP20/Açık Tip
AHF X5 IP20 w/ External Fan
Model Koduna göre diğer seçenekler