7DP-000952-000044825

132H8007

NXP00095-G2H1SSV-A1A200B5C7+FL26+ASFIF125+DLCN
Vacon NXP Frekans Dönüştürücü
380-500 Vac, 9 Amp,IP21/NEMA1
Grafiksel panel
IEC61800-3
Entegre Fren kıyıcı
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Kart yok
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: (C7)DeviceNet
Manual: Çince
Kasa 04
B Slot: 2RO(NO/NC)

Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: NXP00095-G2H1SSV-A1A200B5C7+FL26+ASFIF125+DLCN

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 6 kg
Net ağırlık 5 kg
Volume 0 l
EAN 5714853371761

VACON NX_

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün Grubu NXP NXP Frekans Dönüştürücü
Özelleştirilmiş Sürücü +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanik Modifikasyon S Standart hava soğutmalı sürücü
Şebeke voltajı 5- 380-500 Vac
Akım 0009 9 Amp
Kontrol Tuş Takımı G Grafiksel panel
Muhafaza 2 IP21/NEMA1
EMC emisyon düzeyleri H IEC61800-3
Fren Kıyıcı Modülü 1 Entegre Fren kıyıcı
Elektrik Modifikasyonu S Standart 6 pulse şoklu
Kart Modifikasyonları V- Vernikli Kartlı DoğrBağlnt.
Sevkiyat Paketi +GSCB Sevkiyat Pkt Olrk Karton Kutu
Garanti +WT01 12/18 ay garanti (+WT01)
Bilezik Plakası Opsiyonu +QGLC İnç kanal plakası
Opsiyon Yuvası A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opsiyon Yuvası B A2 2RO(NO/NC)
Opsiyon Yuvası C 00 Kart yok
Opsiyon Yuvası D B5 (B5)3RO(NO)
Opsiyon Yuvası E C7 (C7)DeviceNet
Yazılım dili paketi +FL26 YZLdili; UK,RU,CN;Diğer
Belgeleme Düzeyi +DQCK Hızlı kılavuz kullanıcı kılavz
Belgeleme Dili Seçimi +DLCN Çince
Sistem Yazılımı +FNP02 Sistem yazılımı NXP
Yazılım lisansı NONE yazılım lisansı yok
Uygulama +ASFIF125 Uyg yzl FIF125 NXP
Parametre Grubu NONE yok
Motor Parametresi Varsayılanı +LS50 Varsayılan Motor frekans 50 HZ
Etiketleme opsiyonları +LPC1 ilave etiket yok
Özel BoM yapısı +SPC0 Standart BoM Konfigürasyonu
CE Onayı +GACE CE Onayı
UL Onayı +GAUL UL onayı
RCM Onayı +GACT
Denizcilik onayı NONE denizcilik onayı yok
KC Onayı +GAKC Korean Onayı
Ukrayna Onayı +GAUA Ukrayna Onayı
EAC Onayı +GAEA EAC Onayı
Bölge -R00 Uluslararası (-R00)
Kasa Boyutu FR04 Kasa 04
Alt aile kimliği NONE (YOK)Normal müşteri siparişi
Customer specific power variat NONE (YOK)Normal güç değeri
Tür Kodu Parça 1 7DP-000952
Tür Kodu Parça 2 -000044825
Satış metni FR0400095-2H
Modelkodu01 NXP00095-G2H1SSV-
Modelkodu02 A1A200B5C7
Modelkodu03 +FL26
Modelkodu04 +ASFIF125
Modelkodu05 +DLCN
Hes. Net Ağ. [kg] 5
Hesaplanan Brüt Ağırlık [kg] 6
Motor Gücü Düşk Aşırı Yük [kW] 4
Motor Gcü Yüksk Aşırı Yük [kW] 3
Boyutlar WxHxD [mm] 128X327X190
Sürekli Akım (NO) [A] 9
Sürekli Akım (HO) [A] 7,6
Ürün Kataloğu NO_VIEW GÖRÜNTÜ YOK
VXSNXLM ön eki 7
VXSNXLM platformu D
Stok Kodu 7DP-000952
tamamlandığını kontrol edin OK
Salescode part 2 A1A200B5C7
Help Counter 1
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Fabrika Tarafından Önerilen ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Recommended Plant ERR01

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality