7DP-059060-000026853

132H0825

NXP05906-A0N0SSG-ANAFD7B5E9

NXP05906-A0N0SSG-ANAFD7B5E9
Vacon NXP Frekans Dönüştürücü
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 590 Amp,IP00
Alfa-numeric ekran
EMC koruması yok
Fren Yok
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
C Slot: Hat voltajı ölçümü
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: 2 portlu ethernet
Manual: İngilizce
Kasa 11
B Slot: STO, ATEX termistör
ATEX: II (2) GD
Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: NXP05906-A0N0SSG-ANAFD7B5E9

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 379 kg
Net ağırlık 378 kg
Volume 0 l
EAN 5714853294534

VACON NX_

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün Grubu NXP NXP Frekans Dönüştürücü
Özelleştirilmiş Sürücü +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanik Modifikasyon S Standart hava soğutmalı sürücü
Şebeke voltajı 6- 525 – 690 Vac (640-1100 Vdc)
Akım 0590 590 Amp
Kontrol Tuş Takımı A Alfa-numeric ekran
Muhafaza 0 IP00
EMC emisyon düzeyleri N EMC koruması yok
Fren Kıyıcı Modülü 0 Fren Yok
Elektrik Modifikasyonu S Standart 6 pulse şoklu
Kart Modifikasyonları G- FiberBağlantı+Vernikli PCB
Sevkiyat Paketi +GSCB Sevkiyat Pkt Olrk Karton Kutu
Garanti +WT01 12/18 ay garanti (+WT01)
Bilezik Plakası Opsiyonu +QGNO Kanal plakası yok
Opsiyon Yuvası A AN 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
Opsiyon Yuvası B AF STO, ATEX termistör
Opsiyon Yuvası C D7 Hat voltajı ölçümü
Opsiyon Yuvası D B5 (B5)3RO(NO)
Opsiyon Yuvası E E9 2 portlu ethernet
Yazılım dili paketi +FL22 YZLdil; UK,FR,IT,ES,PT;BatıAvr
Belgeleme Düzeyi +DPAP Kağıt kılavuzlar
Belgeleme Dili Seçimi +DLUK İngilizce
Sistem Yazılımı +FNP02 Sistem yazılımı NXP
Yazılım lisansı NONE yazılım lisansı yok
Uygulama +A000 Özel Uygulama Yok
Parametre Grubu NONE yok
Motor Parametresi Varsayılanı +LS50 Varsayılan Motor frekans 50 HZ
Etiketleme opsiyonları +LPC1 ilave etiket yok
Özel BoM yapısı +SPC0 Standart BoM Konfigürasyonu
CE Onayı +GACE CE Onayı
UL Onayı +GAUL UL onayı
RCM Onayı +GACT
Denizcilik onayı NONE denizcilik onayı yok
KC Onayı +GAKC Korean Onayı
Ukrayna Onayı +GAUA Ukrayna Onayı
EAC Onayı +GAEA EAC Onayı
Bölge -R00 Uluslararası (-R00)
Kasa Boyutu FR11 Kasa 11
Güç değeri 560 560 kW/750 HP
Alt aile kimliği NONE (YOK)Normal müşteri siparişi
Customer specific power variat NONE (YOK)Normal güç değeri
Tür Kodu Parça 1 7DP-059060
Tür Kodu Parça 2 -000026853
Satış metni FR1105906-0N
Modelkodu01 NXP05906-A0N0SSG-
Modelkodu02 ANAFD7B5E9
Hes. Net Ağ. [kg] 378
Hesaplanan Brüt Ağırlık [kg] 379
Motor Gücü Düşk Aşırı Yük [kW] 560
Motor Gcü Yüksk Aşırı Yük [kW] 500
Boyutlar WxHxD [mm] 709X1206X503
Sürekli Akım (NO) [A] 590
Sürekli Akım (HO) [A] 502
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Ürün Kataloğu NO_VIEW GÖRÜNTÜ YOK
VXSNXLM ön eki 7
VXSNXLM platformu D
Stok kodu parça 1 7DP-059060-118MN7
Stok Kodu 7DP-059060
tamamlandığını kontrol edin OK
Salescode part 2 ANAFD7B5E9
Calculated Net Weight 378
Help Counter 1
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Fabrika Tarafından Önerilen ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Recommended Plant ERR01

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality