70-AB3L03105C09B530BM2H-00131255

132H0109

Frekans Knvertörü
VACON0100-3L-0310-5-ED-FLOW+SCB4+SEBJ+SRBT+IP54+FBIE+CAPT+CAPD+CIFD+CDLP+CPS0+GNUL
VACON 100 FLOW
380-500 Vac, 310 Amp, IP54
Grafiksel Tuş Takımı MK01
C3 Ticari&Endüstri Ortamı
B Slot: (F3) 3 Röle kartı
C Slot: (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
D Slot: Kart yok
E Slot: (BJ)STO, ATEX termistör
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: İngilizce Kılavuzlar (+DLUK)
Kasa 09
ATEX: II (2) GD
Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: VACON0100-3L-0310-5-ED-FLOW+SCB4+SEBJ+SRBT+IP54+FBIE+CAPT+CAPD+CIFD+CDLP+CPS0+GNUL

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 269.85 kg
Net ağırlık 257 kg
Hacim 0 l
EAN 5714853286928

VACON 0100

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Segment -FLOW VACON 100 FLOW
Bölge Kodu -R00 R00 Uluslararası
Şebeke voltajı -5 380-500 Vac
Akım oranı -0310 310 Amp
Kurulum opsiyonları -ED ED Panolu Sürücü
Pano +IP54 IP54
Kontrol Paneli +HMGR Grafiksel Tuş Takımı MK01
EMC emisyonu limit kategorisi +EMC3 C3 Ticari&Endüstri Ortamı
Ortak mod filtresi (DM için) +P000 Opsiyon yok (+P000)
DUT filtresi (DM için) +P000 Opsiyon yok (+P000)
Fren kıyıcı modülü +DBNO Dinamik frenleme aygıtı yok
Gerçek zamanlı saat opsiyonu +SRBT Gerçek zamanlı saat için pil
Yapılandırılabilir güç aralığı NONE Yok
Güç bağlantıları +P000 Güç opsiyonu yok (+P000)
Kablo girişi +Q000 Opsiyon yok
İlave Ekipman B +Q000 Qxxx_B içn opsiyon yok (+Q000)
İlave Ekipman C +Q000 Qxxx_C için ilave opsiyon yok
Sevkiyat paketi +GSWP Sevkiyat pkt olarak ahşap kutu
Denizcilik yapısı +E000 opsiyon yok
B-Slot Opsiyon Kartı +SBF3 (F3) 3 Röle kartı
C- Slot Opsiyon Kartı +SCB4 (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
D-Slot Opsiyon Kartı +SD00 Kart yok
E-Slot Opsiyon Kartı +SEBJ (BJ)STO, ATEX termistör
Dahili FB seçimi +FBIE IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Belgeleme düzeyi +DPAP Kağıt Kılavuzlar dahil (+DPAP)
Belge dili tercihi +DLUK İngilizce Kılavuzlar (+DLUK)
Yazılım Dili Paketi +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR dili
Uygulama +A0000 Uygulama yok
Parametre Grubu +L0000 Uygulama parametre grubu yok
Motor par. varsayılan frekansı +LS50 50 Hz vars motor frek ayarları
Ekran ölçümü için birim +LSSI Uluslr. SI Ölçüm birimleri
Etiketleme opsiyonları +LPC1 ilave etiket yok
UL onayı +GNUL UI Onayı yok (+GNUL)
Denizcilik onayı NONE Yok
RCM Onayı +GACT RCM Onayı N16307
KC Onayı +GAKC KC Onayı
Ukrayna onayı +GAUA Ukrayna Onayı
EAC Onayı +GAEA EAC Onayı
Yardımcı güç kaynağı +CAPT Yardımcı voltaj transformeri
Aux aygıtı için DC güç kaynağı +CAPD 24V DC güç beslemesi (+CAPD)
Aux aygıtları için AC soketi +C000 opsiyon yok (+C000)
Giriş Aygıtları +CIFD (+CIFD) Sigorta Anahtarı
Ortak mod filtresi (ED için) +P000 opsiyon yok (+P000)
DU/DT, Sinüs filtre (ED için) +P000 opsiyon yok (+P000)
Terminal Seçenekleri +CTIO G/Ç Terminalleri (+CTIO)
Kapı Ekipmanları +CDLP Sinyal ışıkları ve reset buton
Pano ısıtıcısı +C000 opsiyon yok (+C000)
Pano lambası +C000 opsiyon yok (+C000)
Motor ısıtıcısı kontrolü +C000 opsiyon yok (+C000)
Acil durdurma seçenekleri +CPS0 Acil Durdurma Cat0
Yalıtım arızası sensörü +C000 opsiyon yok (+C000)
Üstten kablolama +C000 opsiyon yok (+C000)
Arka kanal soğutma +C000 opsiyon yok (+C000)
Pano Tabanı +CHPL Taban destek 100 mm
Boş uzatma bölmesi NONE Yok
Standart pano çözümü NONE Yok
Mühendislik pano çözümü NONE Yok
Ürün Grubu VACON VACON
Ürün Serisi 0100 Vacon 100 serisi
Faz -3L 3 Faz AC Girişi
Özelleştirilmiş +BM2H Vacon 100-FLOW
Ana Devre +M000 YOK
Firmware +F0159 Vacon0100-Flow Yazılım paketi
Mks. çıkış frekansı NONE Yok
Terminal Kutusu +T000 YOK
Bypass Kontrol Çalışma Modu NONE yok_
Bypass Giriş Türü NONE yok_
Bypass güç bağlantısı türü NONE yok_
CE Onayı +GACE CE Onayı (+GACE)
ATEX Onayı NONE Yok
Ülkeye Özel Onay NONE Yok
Garanti süresi +WT01 12/18 ay garanti (+WT01)
Kasa Boyutu MR09 Kasa 09
Ürün Kataloğu NO_VIEW GÖRÜNTÜ YOK
Modelkodu01 VACON0100-3L-0310-5
Modelkodu02 -ED-FLOW+SCB4+SEBJ+SRBT+IP54
Modelkodu03 +FBIE+CAPT+CAPD+CIFD+CDLP
Modelkodu04 +CPS0+GNUL
Hes. Net Ağ. [kg] 258.6
Hesaplanan Brüt Ağırlık [kg] 259.6
Motor Gücü Düşk Aşırı Yük [kW] 160
Boyutlar WxHxD [mm] net 606 X 2155 X 639
Boyutlar WxHxD [mm] Brüt 775 X 2435 X 880
Boyutlar WxHxD [mm] 608X600X2100
Sürekli Akım (NO) [A] 310
Motor Gücü HP Düşük Aşırı Yük 250
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Tür Kodu Parça 1 70-AB3L03105C09B530BM2H
Tür Kodu Parça 2 -00131255
Stok kodu parça 1 70-AB3L03105C09B530BM2H
Stok kodu parça 2 -00131255
tamamlandığını kontrol edin OK
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Fabrika Tarafından Önerilen ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Help Counter 10
Help Counter 4
Calculated Net Weight 257
Yöntem HORIZONTAL
Alt aile kimliği NONE Normal müşteri siparişi
Recommended Plant ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality