Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
1 ürün gösterir
Frekans Knvertörü
VACON0100-3L-0385-7-ED-FLOW+SCB1+SDB4+SEB4+SRBT+DNOT+GNUL
VACON 100 FLOW
525-690 Vac, 385 Amp, IP21
Grafiksel Tuş Takımı MK01
C3 Ticari&Endüstri Ortamı
B Slot: (F3) 3 Röle kartı
C Slot: (B1)6 programlanabilir DI/DO
D Slot: (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
E Slot: (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
Fieldbus: Std protokolü,Modbus,N2,BacNet
Manual: İngilizce Kılavuzlar (+DLUK)
Kasa 10
Model Koduna göre diğer seçenekler