FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX

132F0059

FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX

Frekans Knvertörü
FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
15 kW / 20 HP, Trifaze
380 - 480 VAC, IP 20 / Şasi
RFI Sınıf A1/B (C1)
Fren kesici
Lokal Kontrol Panel Yok
Kaplamalı PCB, Şebeke Seçeneği yok
M4-KASA
Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 6.39 kg
Net ağırlık 6 kg
Volume 21.742 dm3
EAN 5702427554450

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün Grubu FC- VLT® Micro Drive FC-
Micro Drive Serisi 051 51
Güç Değeri P15K 15 kW / 20 HP
Faz T Trifaze
Şebeke Voltajı 4 380 - 480 VAC
Muhafaza E20 IP 20 / Şasi
RFI Filtresi H3 RFI Sınıf A1/B (C1)
Fren - Güvenli Duruş B Fren kesici
LCP X Lokal Kontrol Panel Yok
Kaplamalı PCB C Kaplamalı PCB
Şebeke Opsiyonu X Şebeke Seçeneği yok
Uyarlama A X Standart Kablo Girişleri
Uyarlama B X Uyarlama yok
Yazılım Sürümü SXXX Son sürüm std. yazılım
Kasa Boyutu M4 M4-KASA
Tür Kodu Parça 1 FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX
Modelkodu01 FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX
Ürün Kataloğu NO_VIEW GÖRÜNTÜ YOK
Hesaplanan Brüt Ağırlık [kg] 6.3
Hes. Net Ağ. [kg] 6
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Fabrika Tarafından Önerilen ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Recommended Plant ERR01

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality