Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
41 ürün gösterir
FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX
FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX
Frekans Knvertörü
FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
0,18 kW / 0,25 HP, Tek faz
200 - 240 VAC, IP 20 / Şasi
RFI Sınıf A1/B (C1)
Fren kesici yok
Lokal Kontrol Panel Yok
Kaplamalı PCB, Şebeke Seçeneği yok
M1-KASA
Model Koduna göre diğer seçenekler
FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX
FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX
Frekans Knvertörü
FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
0,37 kW / 0,50 HP, Tek faz
200 - 240 VAC, IP 20 / Şasi
RFI Sınıf A1/B (C1)
Fren kesici yok
Lokal Kontrol Panel Yok
Kaplamalı PCB, Şebeke Seçeneği yok
M1-KASA
Model Koduna göre diğer seçenekler
FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX
Frekans Knvertörü
FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
0,75 kW / 1,0 HP, Tek faz
200 - 240 VAC, IP 20 / Şasi
RFI Sınıf A1/B (C1)
Fren kesici yok
Lokal Kontrol Panel Yok
Kaplamalı PCB, Şebeke Seçeneği yok
M1-KASA
Model Koduna göre diğer seçenekler
FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX
Frekans Knvertörü
FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
1,5 kW / 2,0 HP, Tek faz
200 - 240 VAC, IP 20 / Şasi
RFI Sınıf A1/B (C1)
Fren kesici
Lokal Kontrol Panel Yok
Kaplamalı PCB, Şebeke Seçeneği yok
M2-KASA
Model Koduna göre diğer seçenekler
FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX
FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX
Frekans Knvertörü
FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
2,2 kW / 3,0 HP, Tek faz
200 - 240 VAC, IP 20 / Şasi
RFI Sınıf A1/B (C1)
Fren kesici
Lokal Kontrol Panel Yok
Kaplamalı PCB, Şebeke Seçeneği yok
M3-KASA
Model Koduna göre diğer seçenekler
FC-051PK25T2E20H3XXCXXXSXXX
Frekans Knvertörü
FC-051PK25T2E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
0,25 kW / 0,33 HP, Trifaze
200 - 240 VAC, IP 20 / Şasi
RFI Sınıf A1/B (C1)
Fren kesici yok
Lokal Kontrol Panel Yok
Kaplamalı PCB, Şebeke Seçeneği yok
M1-KASA
Model Koduna göre diğer seçenekler
FC-051PK37T2E20H3XXCXXXSXXX
Frekans Knvertörü
FC-051PK37T2E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
0,37 kW / 0,50 HP, Trifaze
200 - 240 VAC, IP 20 / Şasi
RFI Sınıf A1/B (C1)
Fren kesici yok
Lokal Kontrol Panel Yok
Kaplamalı PCB, Şebeke Seçeneği yok
M1-KASA
Model Koduna göre diğer seçenekler
FC-051PK75T2E20H3XXCXXXSXXX
Frekans Knvertörü
FC-051PK75T2E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
0,75 kW / 1,0 HP, Trifaze
200 - 240 VAC, IP 20 / Şasi
RFI Sınıf A1/B (C1)
Fren kesici yok
Lokal Kontrol Panel Yok
Kaplamalı PCB, Şebeke Seçeneği yok
M1-KASA
Model Koduna göre diğer seçenekler
FC-051P1K5T2E20H3BXCXXXSXXX
Frekans Knvertörü
FC-051P1K5T2E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
1,5 kW / 2,0 HP, Trifaze
200 - 240 VAC, IP 20 / Şasi
RFI Sınıf A1/B (C1)
Fren kesici
Lokal Kontrol Panel Yok
Kaplamalı PCB, Şebeke Seçeneği yok
M2-KASA
Model Koduna göre diğer seçenekler
FC-051P2K2T2E20H3BXCXXXSXXX
Frekans Knvertörü
FC-051P2K2T2E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
2,2 kW / 3,0 HP, Trifaze
200 - 240 VAC, IP 20 / Şasi
RFI Sınıf A1/B (C1)
Fren kesici
Lokal Kontrol Panel Yok
Kaplamalı PCB, Şebeke Seçeneği yok
M3-KASA
Model Koduna göre diğer seçenekler