132F0024
Frekans Knvertörü
FC-051P3K0T4E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
3,0 kW / 4,0 HP, Trifaze
380 - 480 VAC, IP 20 / Şasi
RFI Sınıf A1/B (C1)
Fren kesici
Lokal Kontrol Panel Yok
Kaplamalı PCB, Şebeke Seçeneği yok
M3-KASA
Model Koduna göre diğer seçenekler
VLT® Micro Drive, 22,0 kW'a kadar AC motorları kontrol edebilen genel maksat amaçlı bir motor sürücüdür. Maksimum güç ve güvenilirlik sağlayan küçük bir sürücüdür. VLT® Micro Drive çevreye uygun olarak üretilmiştir ve RoHS Direktifine uygundur.
Not: LCP ekranını ayrıca aksesuar olarak sipariş edin.