Sub-D9 Adaptör kiti, A1, A2, A3
130B1112
SUB-D9 plug adapter for FC 100 and FC 300. Allows the use of SUB-D9 connectors
at the Profibus DP interface.
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
SUB-D9 plug adapter for FC 100 and FC 300. Allows the use of SUB-D9 connectors
at the Profibus DP interface.
Brüt ağırlık | 0.142 kg |
Net ağırlık | 0.141 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5702427163690 |
Brüt ağırlık | 0.142 kg |
Net ağırlık | 0.141 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5702427163690 |
Kasa Boyutu |
A1 A2 A3 |
VLT Seriler | 321 |
Kasa Boyutu |
A1 A2 A3 |
VLT Seriler | 321 |
A Opsiyonu | (A0) PROFIBUS DP MCA 101 |
Kasa Boyutu |
A1 A2 A3 |
A Opsiyonu | (A0) PROFIBUS DP MCA 101 |
Kasa Boyutu |
A1 A2 A3 |
A Opsiyonu | (A0) PROFIBUS DP MCA 101 |
Kasa Boyutu |
A1 A2 A3 |
A Opsiyonu | (A0) PROFIBUS DP MCA 101 |
Kasa Boyutu |
A1 A2 A3 |
Kasa Boyutu |
A1 A2 A3 |
Kasa Boyutu |
A1 A2 A3 |
A Opsiyonu | (A0) PROFIBUS DP MCA 101 |
Kasa Boyutu |
A1 A2 A3 |
A Opsiyonu | (A0) PROFIBUS DP MCA 101 |
Kasa Boyutu |
A1 A2 A3 |
Options | Adapter category options |
Options | Adapter category options |