Aksesuarları FC 103

183 ürün gösterir

130B0056

Adaptör Plakası, 338x279 mm

Adaptör plakası ile, FC sürücü için yeni delikler açmak zorunda kalmadan VLT® 3000'i bir FC sürücü ile değiştirebilirsiniz. Bu, VLT® 3000'i değiştirmeyi kolay ve hızlı hale getirir ve delik açılmayacağından elektrikli bileşenler için talaş hasarı söz konusu olmaz.

Bir VLT® 3000'in çıkarıldığı yere bir ya da iki FC sürücü monte edilebilir. Ya da tam boy C Opsiyonlu bir FC sürücü (ör, MCO305).

Aşağıdaki VLT® 3000, Adaptör Plakası 130B0056 üzerine monte edilebilir:
IP00/21: 220/380/500 Volt VLT3002-3004 (frensiz)

130B0058

Adaptör Plakası, 415x279 mm

Adaptör plakası ile, FC sürücü için yeni delikler açmak zorunda kalmadan VLT® 3000'i bir FC sürücü ile değiştirebilirsiniz. Bu, VLT® 3000'i değiştirmeyi kolay ve hızlı hale getirir ve delik açılmayacağından elektrikli bileşenler için talaş hasarı söz konusu olmaz.

Bir VLT® 3000'in çıkarıldığı yere C Opsiyonu olan ya da olmayan bir FC sürücü monte edilebilir.

Aşağıdaki VLT® 3000, Adaptör Plakası 130B0058 üzerine monte edilebilir:
IP20: 220/380/500 Volt VLT3002-3004 (frenli), 380/500 Volt VLT3006-3008 (frensiz)
IP21: 220/380/500 Volt VLT3002-3004 (frenli), 380/500 Volt VLT3006-3008 (frensiz)
IP54: 220 Volt VLT3002-3004 (frensiz), 220 Volt VLT3004 (frenli), 380/500 Volt VLT3002-3004 (frenli), 380/500 Volt VLT3002-3006 (frensiz)

130B0183

Adaptör Plakası, 395x90 mm

Adaptör plakası ile, FC sürücü için yeni delikler açmak zorunda kalmadan VLT® 5/6/8000'i bir FC sürücü ile değiştirebilirsiniz. Bu, VLT® 5/6/8000'i değiştirmeyi kolay ve hızlı hale getirir ve delik açılmayacağından elektrikli bileşenler için talaş hasarı söz konusu olmaz.

Aşağıdaki VLT® 5/6/8000, Adaptör Plakası 130B0183 üzerine monte edilebilir:
IP20 Kitap Tipi: 200-240 Volt VLT5001-5003/VLT6002-6003, 380/500 Volt VLT5001-5005, 380-460 Volt VLT6002-6005

130B0184

Adaptör Plakası, 395x130 mm

Adaptör plakası ile, FC sürücü için yeni delikler açmak zorunda kalmadan VLT® 5/6/8000'i bir FC sürücü ile değiştirebilirsiniz. Bu, VLT® 5/6/8000'i değiştirmeyi kolay ve hızlı hale getirir ve delik açılmayacağından elektrikli bileşenler için talaş hasarı söz konusu olmaz.

Aşağıdaki VLT® 5/6/8000, Adaptör Plakası 130B0184 üzerine monte edilebilir:
IP20 Kitabı: 200-240 Volt VLT5004-5006/VLT6004-6005, 380/500 Volt VLT5006-5011, 380-460 Volt VLT6006-6011

130B0185

Adaptör Plakası, 395x220 mm

Adaptör plakası ile, FC sürücü için yeni delikler açmak zorunda kalmadan VLT® 5/6/8000'i bir FC sürücü ile değiştirebilirsiniz. Bu, VLT® 5/6/8000'i değiştirmeyi kolay ve hızlı hale getirir ve delik açılmayacağından elektrikli bileşenler için talaş hasarı söz konusu olmaz.

Aşağıdaki VLT® 5/6/8000, Adaptör Plakası 130B0185 üzerine monte edilebilir:
IP20 Kompakt: 200-240 Volt VLT5001-5006, 380/500 Volt VLT5001-5011
IP20/NM1: 200-240 Volt VLT6002-6005, 380/460 Volt VLT6002-6011, 380-480 Volt VLT8006-8011, 550-600 Volt VLT 5001-5011, 525-690 Volt VLT8002-8011

130B1028

Panel Üzerinden Montaj Kiti, A5

Push-through frame kit for FC size A5 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.

Görüntüle: