Temperature sensor, MBT 3270, 32 mm, G,3/8

084Z3092

Temperature range [°C]: -50 - 150, Sensor element type: KTY, Sensor elem. resistance [Ohm]: 2000, Protection tube material: Brass, Electrical connection: AMP Junior Power Timer, Electrical connection size: 2 pin

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.048 Kg
Net ağırlık 0.045 Kg
Volume 0.041 Liter
EAN 5702423236763

 

Ambalaj başına düşen miktar 40 ad.
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Bağlantı malzemesi Pirinç
Bağlantı standardı ISO 228
Bağlantı tipi G
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrik bağlantısı AMP Junior Güç Zamanlayıcısı
Elektrik bağlantısı boyutu 2 pim
Elektrik bağlantısı yorumları Entegre
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kablolar [adet] 2 ad.
Koruma borusu malzemesi Brass
Koruma borusu çapı [inç] 0.26 in
Koruma borusu çapı [mm] 6.5 mm
Koruma sınıfı IP IP67
Ortam sıcaklığı maks. [°C] 125 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F] 257 °F
Product Name Description Temperature sensor
Proses bağlantısı boyutu 3/8
Proses bağlantısı Erkek/Dişi Erkek
Proses bağlantısı malzemesi Pirinç
Proses bağlantısı standardı ISO 228-1-A
Proses bağlantısı tipi G
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Sensör elem. direnci [Ohm] 2000
Sensör elemanı [adet] 1 ad.
Sensör elemanı toleransı ± 1%
Sensör elemanı türü KTY
Sensör İçi Sabit
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 150 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -50 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 302 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] -58 °F
Tip MBT 3270
Tip tanımlaması MBT 3270-04100-032-10300-000
UK RoHS compliance Out of scope
Yerleştirme tipi Sabit
Yerleştirme uzunluğu [inç] 1.26 in
Yerleştirme uzunluğu [mm] 32 mm
Çıkış sinyali Ohm
Ürün grubu Sensors

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality