Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 5.856 Kilogram
Net ağırlık 5.1 Kilogram
Volume 15.028 Liter
EAN 5702428928793

 

Bağlantı tipleri Dişli Flanş
China RoHS compliance Out of scope
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] 55 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] -10 °C
Description AMB-Y VS150 230V 150Nm DN200
Fonksiyon On/Off
Frekans [Hz] 50/60
In scope of WEEE and contain batteries No
Konum göstergesi Evet
Koruma kategorisi IP66
Montaj yönü (başlık inik durumdayken çıkan hava dışında)
Onay standardı EMC Yönergesi 2004/108/EC: EN61010-1
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-4, EN61000-6-2
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] 55 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] -10 °C
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Tip Electric actuator AMB-Y
UK RoHS compliance Out of scope
Uygulama Isıtma ve soğutma
Çalışma tipi elektrikli / manuel
Çalışma torku [Nm] 150 N-m
Ürün etiketi Yes
Ürün grubu Butterfly valves accessories

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality