Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.Oturumun sonlanması için kalan süre
Son 120 dakikada etkin olmadığınız için oturumunuz kapatıldı.
You are at the {0} store.
13 ürün gösterir
VFY-Liner
VFY-LinerDN125EPDM
EPDM
VFY Layneri DN80 EPDM
ER20, Besleme voltajı [V] AC: 230, 20 N-m
AMB-Y ER20 230V 20Nm DN25-65
ER35, Besleme voltajı [V] AC: 230, 35 N-m
AMB-Y ER35 230V 35Nm DN80
ER60, Besleme voltajı [V] AC: 230, 60 N-m
AMB-Y ER60 230V 60Nm DN100-150
ER20, Besleme voltajı [V] AC: 24, 20 N-m
AMB-Y ER20 24V 20Nm DN25-65
ER35, Besleme voltajı [V] AC: 24, 35 N-m
AMB-Y ER35 24V 35Nm DN80
ER60, Besleme voltajı [V] AC: 24, 60 N-m
AMB-Y ER60 24V 60Nm DN100-150
VS300, Besleme voltajı [V] AC: 24, 300 N-m
AMB-Y VS300 24V 300Nm DN200
150 N-m
AMB-Y VS150 230V 150Nm DN200
Görüntüle: