VFG 2, 80.00 m³/h, Flanş

065B2408

VFG2 PN25 80/80 2 yollu flanş gidiş/dönüş

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 35.916 Kilogram
Net ağırlık 35.916 Kilogram
Volume 91.2 Liter
EAN 5702421803257

 

Akış karakteristiği Lineer optimize
Akışkan pH [Maks.] 10
Akışkan pH [Min.] 7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] 200 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] 2 °C
Alternatif akışkan %30’a kadar glikol karışımlı su
Basınç, nominal [bar] 25 bar
Bağlantı tipleri Flanş
China RoHS compliance Out of scope
Description VFG2 PN25 80/80 2 yollu flanş gidiş/dönüş
EU RoHS compliance Out of scope
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] 20 bar
Fonksiyon Basınç tahliyesi
In scope of WEEE and contain batteries No
İzin verilen akışkan District heating/cooling circulation water
Kavitasyon faktörü 0.45
Kvs değerleri [m³/s] 80 m³/h
Mil konumu Normalde açık
Montaj versiyonu serbest
Port sayısı 2
Porttan sızıntı, maks. [% Kvs] 0.03
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Strok [mm] 18 mm
Tip VFG 2
UK RoHS compliance Out of scope
Uygulama Merkezi Isıtma
Vana gövdesi malzemesi Ferro döküm EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Vana konisi malzemesi Paslanmaz çelik, malz. No. 1.4404
Vana yatağı malzemesi Paslanmaz çelik, malz. No. 1.4021
Çap [mm] 80 mm
Ürün grubu Pressure flow controllers

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality