Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.Oturumun sonlanması için kalan süre
Son 120 dakikada etkin olmadığınız için oturumunuz kapatıldı.
Devam ederseniz oturumunuz açılacak ve varsayılan Danfoss mağazanıza yönlendirileceksiniz.
If you continue, you will be logged-out of your Danfoss Store and directed to the Store you have selected.
You are being logged-out as you do not have credentials to purchase in the selected country.
You are at the {0} store.
37 ürün gösterir
AFD Oil, 0.50 bar - 3.00 bar, 80 cm²
AFD OIL PB25 0,5-3 80cm2 sarı
VFG 2, 4.00 m³/h, Flanş
VFG2 PN16 15/4 2 yollu flanş gidiş/dönüş
VFG 2, 6.30 m³/h, Flanş
VFG2 PN16 20/6,3 2 yollu flanş gidiş/dnş
VFG 2, 8.00 m³/h, Flanş
VFG2 PN16 25/8 2 yollu flanş gidiş/dönüş
VFG 2, 16.00 m³/h, Flanş
VFG2 PN16 32/16 2 yollu flanş gidiş/dönüş
Görüntüle: